Publikovat produkty
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
    Connection

    Canova Work Café chair

    Canova – Work Café chair

    The Canova range is a contemporary work café chair collection with an upholstered seat, ideal for breakout spaces or canteen environments. Available in a modern palette of 7 colour options – anthracite, mustard, tobacco, titanium grey, cream, cipria and marsala.

    • Moulded polypropylene backrest and seat-pan
    • Removable seat cushion
    • Available in a wide range of fabrics and vinyls
    • Available in 7 colour options
    • Quick ship – Anthracite frame in Camira Xtreme or Havana.
    Specifikace
    • Product version

      Canova – Work Café chair  - 441 mm x 467 mm, height 788 mm

      Weight

      Canova – Work Café chair - 5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacanova-work-cafe-chair
    • Skupina výrobkůConnection
    • Skupina produktůCanova
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)788
    • Šířka (mm)441
    • Hloubka (mm)467
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálPotah
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
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
    Podobné produkty