Publikovat produkty
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(168 recenze)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPlaza
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůBeds
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1830
    • Šířka (mm)109
    • Hloubka (mm)2270
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_06
    • Popis Uniclass 2015Beds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Beds
    • Číslo OmniClass23-21 23 19 13
    • Název OmniClassResidential Beds
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings