Publikovat produkty
Packaged Air Source Heat Pump

Packaged Air Source Heat Pump

The combination of Flow Heat Pump and Flow Gas Cooler on a common frame. CO2 piping is completed at the factory. The system is fully charged, tested, and shipped to the customer site ready to install. Only single point power, hydronic and controls communication connections are required. Custom options can include pumps or other hydronic components. This saves both time and money on construction projects.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapackaged-air-source-heat-pump
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůHeat Pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Popis Uniclass 2015Heat pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 17 00
  • Název OmniClassHeat Pumps