Publikovat produkty
Tronic Shower Mixer outlet up
Tronic Shower Mixer outlet up
    FM Mattsson
    Archivovány

    Tronic Shower Mixer outlet up

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for public shower areas, camping sites etc. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. RSK 8359097 16811500 150 c/c RSK 8359103 NRF 4301839 VVS 704366304
    Specifikace
    • With thermostatic valve (for stabile termpature). 1/2" outlet up Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. battery) possible to convert to mains operation. Safety stop at 38° C and adjustable max temperature, preset to 42° C . Flush time-out to prevent flooding. 3 min rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16810000
    • Skupina výrobkůElectronic mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)234
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures