Publikovat produkty
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set
    FM Mattsson

    Sarona shower set

    Handshower with anti-lime scale, soapdish, hose. Shower rod with sealing. Chrome. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona is a shower system with a discrete, clean visual design. It is flexible and easy to use.
    Specifikace
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34201800
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůFM Mattsson Sarona
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)610
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures