Publikovat produkty
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower 9l/min with anti-limescale function, soapdish and hose. Chrome. RSK 8197662 VVS 737755404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. With transparent Soap shelf and hand shower. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Specifikace
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34428009
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures