Publikovat produkty
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection
FM Mattsson

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Kitchen mixer with C-spout, dishwasher connection and self-closing handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter.Chrome RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Specifikace
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80060000
  • Skupina výrobkůKitchen Mixers
  • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)384
  • Šířka (mm)52
  • Hloubka (mm)233
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures