Publikovat produkty
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E I Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Energy class C. Chrome RSK 8310177 NRF 4300928 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your kitchen. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on comfort.
    Specifikace
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80100010
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)387
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)233
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures