Publikovat produkty
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E III Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator, coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80200000
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)233
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures