Publikovat produkty
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer
    FM Mattsson

    9000E Basin mixer

    Basin mixer with coldstart and Soft PEX® flat end Ø10 mm. EcoFlow 6l/min. 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. RSK 8235436 LVI 6158026 VVS 701578304 8060-0010 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) RSK 8235437 NRF 4300034 8060-7010 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided), 5l/min RSK 8235444 NRF 4300045 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your bathroom. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on comfort.
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80600000
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)157
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures