Publikovat produkty
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with 250 mm spout. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8310488
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota81410000
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)76
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.907
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures