Publikovat produkty
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower kit

    Shower kit with Safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Energy class A. Chrome RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Specifikace
    • Shower kit with safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Handshower with anti-lime scale and Eco Flow 9l/min. Shower rod, hose and flexible wall bracket. Energy Class A
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota82172500
    • Skupina výrobkůShower kit
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)303
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures