Publikovat produkty
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
    FM Mattsson

    9000E II Head shower kit

    Head shower kit with Safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Chrome RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824
    Specifikace
    • Head shower kit with safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket with sealing. Shower rod is cutable.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota82182500
    • Skupina výrobkůShower kit
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1180
    • Šířka (mm)303
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures