Publikovat produkty
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
    FM Mattsson

    Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan is FM Mattsson's new signature collection. It includes a wide range of products with a strong focus on design and smart technology, in line with our vision of caring for people and the environment. Siljan is a natural choice for anyone who aspires to a sustainable lifestyle. A wide range of models guarantees that you will find exactly the right solution for your kitchen. A convenient cleaning mode, and a removable nozzle with two spray-modes are included. Chrome.

    Articlenumber: 8311-0010  RSK 8311425  NRF 4300999  


    Specifikace
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • With dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota83110010
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)375
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures