Publikovat produkty
Siljan Kitchen Mixer
Siljan Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    Siljan Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with low spout. Ecosafe Mixer with coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8309111 LVI 6258298 VVS 705765404 83200010 RSK 8309112 NRF 4300961
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitated to 110°. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota83200000
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)171
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)241
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures