Publikovat produkty
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini
    FM Mattsson

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota83520000
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)92
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures