Publikovat produkty
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Chrome. 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804 83820000 160 c/c RSK 8377320
    Specifikace
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota83821500
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures