Publikovat produkty
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Specifikace
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota85930000
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1430
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures