Publikovat produkty
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
    FM Mattsson
    Archivovány

    9000 Basin Mixer Basic model

    Basin mixer with soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. CU pipes Ø10 mm. Chrome. RSK 8235212 LVI 6158010 VVS 701577204 90502010 Chrome, with chain holder, with Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided) NRF 4300026 90501000 Chrome, Eco Flow 9 l/min, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235214 90508000 Chrome, Cold Start, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235187 VVS 701577304 The FM Mattsson 9000 Basin mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years.
    Specifikace
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota90500000
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)127
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures