Publikovat produkty
9000E Shower Set
9000E Shower Set
    FM Mattsson

    9000E Shower Set

    Shower set with transparent soap dish, slider and flexible upper wall brackets with sealing. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. Chrome. RSK 8197656 NRF 4304842 LVI 6569835 VVS 737579134 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers/showers that are environmentally engineered down to the last detail. Even in its basic version, the mixer has our unique functions that ensure a constant water temperature and safe, reliable function.
    Specifikace
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota94701000
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures