Publikovat produkty
H+M Pendant 300

H+M Pendant 300

4.2 z 5 hvězdiček4.2(9 recenze)

The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion. Available in white, black or graphite grey. With E27 base or LED.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5703646120518
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůPendants & Chandeliers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-01
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Německo
Švédsko