Publikovat produkty
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300

    H+M Ceiling/Wall 300

    This H+M version is for mounting direct on wall or ceiling and is very suitable as the general illumination in rooms without the possibility of recession. The luminaire is available in two sizes, both renovated in design and technique. The height of both has been reduced to 80 mm, and due to the simple design the luminaires fit easily into the environment.

    The H+M 300 is available with LED with an output ratio exceeding 80 per cent. Available in White, Black or Metallic grey. Design: Christian Hvidt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646220515
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůDownlighters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-01
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko