Publikovat produkty
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646400214
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůWall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-03-06
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa