Publikovat produkty
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646607194
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůWall- & Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko