Publikovat produkty
Quarto Exterior 380

Quarto Exterior 380

Simple shapes. Organic materials. Copper, brass, galvanised steel which will age gracefully.

Quarto is designed by Torsten Thorup and Claus Bonderup back in the 80'es, but is still going strong due to its classic circular shape. However, the Quarto from Focus Lighting differs from the many similar products because it ends up in a cylindrical shape. This completes and adds harmony to the shape. Throughout the years Quarto has proven its ability to both adding quality to and adjusting to its environement.

Available in Black, Copper, matt, brushed, Galvanised, Graphite grey, Matt white or polished Brass. Available with LED or E27 base. Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5703646610446
  • Skupina výrobkůOutdoor
  • Skupina produktůWall- & Ceiling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-14
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)195
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)204
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Německo
Švédsko