Publikovat produkty
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270

    Square Exterior 270x270

    Created for outdoor spaces, the chaste design and simple materials are as inspirational inside as out. For halls and hallways. Alone or together in rows or perfect squares. Simplicity liberates imagination.

    Available in Black, Copper matt brushed, Galvanised, Graphite grey, Matt white, and Corten Brown. Available with LED.

    Design: Schmidt Hammer Lassen design

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646620513
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůWall- & Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko