Publikovat produkty
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330

    Nyx Wall 330

    The large wall luminaire is with its 330 mm diameter very suitable for large buildings where it meets demands for high light output in the direction required. As is the case with the lantern, the wall luminaire can be equipped with clear or opal-white diffuser and a reflector for a directed or diffused light output. Furthermore the simple design makes the Nyx luminaires easy to install and to maintain.

    Available in Black, Graphite Grey, Corten Brown and Silver Grey. Available with LED Comfort. Design: Vilhelm Lauritzen AS

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646622340
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůWall- & Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)196
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)415
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko