Publikovat produkty
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200

    Nyx Bollard 1200

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646702448
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůBollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko