Publikovat produkty
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000

    Tema Pullerten 1000

    The Tema Pullerten is roustic simplicity in design and material. The galvanised bollard will withstand almost any treatment and requires no maintenance. It is shining when new but will quickly gain patina and become darker and matt. The bollard is available in two sizes, both height and diameter being different. The Tema Pullerten 1000 will fit in most places whereas the larger version, Tema Pullerten 1100, will justify itself in large-scale surroundings. Supplied with base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646706491
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůBollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-08
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)138
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko