Publikovat produkty
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Nyx 330 is available for wall mounting as well as a lantern for 3 to 6 meter poles. Possibility of one, two, or three lanterns on one pole. Like the other fittings in the Nyx series, the lantern is available in black, corten brown, and two grey colour variants, both suitable for galvanised standard poles. Made of cast silumin in one piece and clear/frosted polycarbonate, the Nyx fittings are light and simple. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646822443
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůColumns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)191
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)416
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko