Publikovat produkty
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 3000 created by schmidt hammer lassen. The lines of the grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available with single or double sided light slit.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646824447
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůColumns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)195
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)15.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko