Publikovat produkty
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park

    Sky Park

    In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

    The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8830-4827
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSkyPark
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)618
    • Šířka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko