Publikovat produkty
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm

    PELÉE Lamp Ø 250 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafl_pel_250
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůDownlighters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-10-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)114
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko