Publikovat produkty
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Specifikace
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapeak380
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůColumns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)114
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)498
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko