Publikovat produkty
Pelee Downlight

Pelee Downlight

Pelée Downlight is characterized by the inner conical circles, ensuring a comfortable, non-glaring spread of light.

The inner conical circles of the Pelée downlighters contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The family comprises luminaires to be recessed, surface-mounted, or suspended. 

The many variants make the family flexible and easy to use. 

Specifikace
  • Material Cast aluminium Mounting To be recessed Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates Ø155-158 mm in 15-35 mm plates Clearances Horizontally: min 45 mm Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2 Classification IP20, class I Weight 0.85 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapelee-downlight
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůDownlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Německo
Švédsko