Publikovat produkty
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaturn
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůColumns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)196
    • Šířka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko