Publikovat produkty
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire. Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world. The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.
    Specifikace
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaway-side-entry
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůColumns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)278
    • Šířka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko