Publikovat produkty
Yoyo 350
Yoyo 350

    Yoyo 350

    Concluded by sharp profiles at both ends, the characteristic parable results in a unique and sculptural look and the impression of a floating luminaire.
    Yoyo is cast in aluminium, and in the raw version every single luminaire is unique. Also available in seven playful colours.

    Specifikace
    • Material: Cast aluminium

      Finish: Raw aluminium, white RAL9010, black RAL9005, alu-grey RAL9006, yellow RAL1032, orange RAL2003, blue-green RAL6004, squirrel grey RAL7000

      Shade: Acrylate (PMMA), opalised or micro prismatic (without visible patterns)

      Mounting: On ceiling or wall

      Connection: max 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2

      Classification: IP20, class I

      Weight: 4.1 kg

      Lamp type: LED, exchangable

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotayoyo-350
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůDownlighters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)51
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)51
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko