Publikovat produkty
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

The Yoyo family is complete with the Yoyo pendants in similar design and same low height as the surface mounted luminaires. The Yoyo pendant is available in diameter 350 and 535 mm.

The Yoyo pendant is available in seven standard colours.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotayoyo-pendant
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůPendant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)51
  • Šířka (mm)535
  • Hloubka (mm)51
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Německo
Švédsko