Publikovat produkty
Bollo
Bollo
Bollo
    Fogia

    Bollo

    Bollo was initiated as a typical Scandinavian lounge chair with slim features and modest use of materials. The final result is a chair driven by comfort, both visually and in use. Bollo has a strong character inspired by its heightened level of comfort, with generously shaped cushions and a bold appearance. The soft volumes reach out to embrace the slim metal base, creating an interesting intersection between the base and its cushions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabollo
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChair
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)710
    • Šířka (mm)810
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Popis Uniclass 2015Easy chairs

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika Asie
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
    Podobné produkty