Publikovat produkty
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
    Fondital

    Antea KRB

    ANTEA KRB
    Antea KRB is a wall-hung condensing boiler for heating only, with 3-way valve for connection to an external water heater (option). The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.

    PLUS
    - Ultra-compact
    - Modulation ratio 1:9
    - LCD user interface
    - Additional relay managing 2 heating zones
    - 9-litre expansion vessel

    Specifikace
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - Possible connection of additional complex zones and heat pumps
      - Multifunction relay for alarms or simple zones
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - Solar board

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaantea_krb
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEC000392
    • Název ETIMInstantaneous water heater
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 11 13
    • Název OmniClassCondensing Boilers
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika