Publikovat produkty
Antea RTFS 40
Antea RTFS 40
    Fondital

    Antea RTFS 40

    ANTEA RTFS 40
    Antea RTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only
    Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Additional relay managing 2 heating zones

    Specifikace
    • FEATURES
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaantea_rtfs_40
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Afrika Severní Amerika