Publikovat produkty
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught, ch only.
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

PLUS

  • Compact dimension, only 250 mm deep
  • LCD user interface with diagnostics
  • Thermoregulation with external probe (optional)
  • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
Specifikace
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaantea_rtn
  • Skupina výrobkůBoilers
  • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Název UNSPSCBoilers
  • Kód UNSPSC401020
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 15 00
  • Název OmniClassHVAC Heating Units
  • Kód CSI UniFormat IID3020
  • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Dostupnost regionu

Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Afrika Severní Amerika