Publikovat produkty
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    ECOOL ED
    Aluminium electric towel with LCD display and daily/weekly timer programming options.

    PLUS
    - LCD backlight interface
    - Self-adjusting PTC type resistance that guarantee a high comfort
    - Daily or weekly timer
    - Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    white RAL 9010
    - Opening window function

    Specifikace
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - IP44 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Class 2 insulation
      - Fixing system included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaecool_ed
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůElectrical Radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-11
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
    • Kód ETIMEC000593
    • Název ETIMRadiator (electric)
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-31 25 25 11
    • Název OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika