Publikovat produkty
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)

    ELBA DUAL < 35
    Elba Dual is a floor-standing cast-iron boiler arranged for the installation of blown diesel fuel or gas-fired burners (sold separately), which is suitable for domestic heating; it is highly insulated against heat loss.

    PLUS
    - User-friendly electrical panel
    - Easy to use
    - Smooth maintenance

    Specifikace
    • FEATURES
      - Control and management panel, designed to be connected to a room thermostat and an external water heater
      - Zinc electro-plated, powder-paint finished steel casing
      - Can be coupled to diesel fuel- or gas-fired blown burners
      - High-thickness insulation layer preventing heat losses
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelba_dual_1_ru
    • Skupina výrobkůRussia Products
    • Skupina produktůBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 11 00
    • Název OmniClassCommercial Boilers
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa