Publikovat produkty
Garda S/90
Garda S/90
Garda S/90
    Fondital

    Garda S/90

    The GARDA S90 main feature is optimal space-saving as it extends vertically. Blends in with any style of furnishing. Available in 7 models.

    GARDA S/90 PLUS

    • STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 4, 5, 6 sections
    • Modular: perfect for any space
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating

    Specifikace
    • All models GARDA S90 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA S90:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagarda_s90
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-23
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEG015710
    • Název ETIMRadiators/convectors
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika