GIAVA KRB
Giava KRB is a condensing heating unit with pre-mixed base and domestic hot water heater. The unit relies on the condensing technology that allows users to lower consumptions, boost performance, and reduce the emission of pollutants.
PLUS
- 130-litre water heat with single coil
- Touch screen user interface
- Modulation ratio 1:9
- Available in the KRB version with a direct zone, in the KRB-V version with a direct zone and a mixed zone, and in the KRB-Z version with a direct zone and two mixed zones.
- Front access panel
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie |
|---|---|
Belgie | Kazachstán |
Bělorusko | |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Dánsko | |
Estonsko | |
Finsko | |
Francie | |
Irsko | |
Island | |
Itálie | |
Kypr | |
Lichtenštejnsko | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Lucembursko | |
Maďarsko | |
Malta | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Řecko | |
Rumunsko | |
Rusko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Švédsko | |
Ukrajina | |
Velká Británie |