Publikovat produkty
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
    Fondital

    HWF 20

    HWF 20
    Thermal solar flat-plate collector for vertical, outdoor and recessed installation

    PLUS
    - Aluminium tank-frame
    - Mineral wool insulation, 40 mm thick
    - High-efficiency aluminium absorber
    - Copper pipes
    - Laser welding

    FEATURES
    - Low-iron tempered solar glass
    - Up to 8 collectors can be connected in series

    Specifikace
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions HW 20 [mm]: 2022 x 1018 x 90
      - Overall area [mq]: 2,06
      - Aperture area [mq]: 1,93
      - Absorber area [mq]: 1,93
      - Absorption [mq]: 95
      - Emission [%]:5
      - Glass transmittance [%]: 91
      - Absorber capacity [litres]: 0,85
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 36
      - Stagnation temperature [°C]: 201

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahwf_20
    • Skupina výrobkůSolar Systems
    • Skupina produktůSolar Collectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2022
    • Šířka (mm)1018
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Solární vytápění
    • Kód ETIMEC010350
    • Název ETIMSolar collector
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Popis Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Kód CSI MasterFormat 201423 56 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Solar Collectors
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Název OmniClassSolar Panels
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC