Publikovat produkty
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
    Fondital

    Itaca KC

    Condensing wall-hung boiler with instantaneous production of dhw

    Can be matched to outdoor installation kit

    Compatible with SPOT smart thermostat

    ITACA KC (HIGH EFFICIENCY) PLUS

    • Ambient temperature probe supplied as standard
    • Modulation ratio 1:9
    • Condensation also in DHW operation thanks to the thermally insulated 26-plate DHW heat exchanger
    • Management of one heating zone with ambient temperature probe and two zones with zone kit
    • Double filling system: automatic and manual
    • High domestic hot water production, more power during DHW operation
    • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    Specifikace
    • FEATURES

      • Controls to manage two different types of solar thermal systems fitted as standard
      • Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      • Heating expansion vessel - 10 litres
      • Thermoregulation with external probe (optional)
      • DHW “Comfort” function: ★★★
      • Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato
      • Automatic by-pass
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaitaca_kc
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEC000392
    • Název ETIMInstantaneous water heater
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 11 13
    • Název OmniClassCondensing Boilers
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika