Publikovat produkty
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(11 recenze)

    Gas instantaneous water heater, sealed chamber.

    PLUS

    - Sealed chamber and forced draught

    - Electronic ignition

    - Low NOx burner

    - Ionization flame control

    - Flame modulation

    - Maximum temperature stability

    - High efficiency and low operating costs

    - Compact dimensions

    Specifikace
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalipari_pro_tfs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)619
    • Hloubka (mm)238
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Kód ETIMEC010868
    • Název ETIMGas-fired water heater
    • Název UNSPSCDomestic water heaters
    • Kód UNSPSC40101825
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Popis Uniclass 2015Water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 06 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heater Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 29 00
    • Název OmniClassHot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika
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
    Podobné produkty